Manufacturing Quality Engineer
OOSTKAMP, VWV, BE, 8020
Bij TE ontplooit u uw potentieel door samen te werken met mensen met verschillende achtergronden en industrieën om een veiligere, duurzame en meer verbonden wereld te creëren.
Joboverzicht
- Zowel tijdens de aanloopfase van nieuwe processen als bij (bestaande) serieproductie concentreer je jou op het debuggen en het bereiken van de serie doelstellingen voor de volledige value stream.
- Je levert dagelijkse technische ondersteuning bij de productie vanaf de start van het productieproces (levering van de grondstoffen) tot aan het eindproduct (verpakt product, klaar voor verzending). Je bent dus ook de directe contactpersoon voor de operationele afdelingen.
- Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor het bewerken en opvolgen van interne en externe klantenklachten (3D/5D/8D).
- Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en de kwantiteit (OEE) van je productieproces.
- Je staat in voor het definiëren en het coördineren van cost savings projecten om de productkost te reduceren alsook het optimaliseren van processen met als doel stabiele en robuuste processen te sustainen.
- Je definiëert, in samenspraak met logistiek, een invest planning van werktuigen (wegens einde levensduur werktuigen, vervanging van werktuigen, toegenomen klantenwens, …).
Verantwoordelijkheden & kwalificaties
- Je beschikt over een Bachelor/Master in een technische richting of bent gelijkwaardig door ervaring.
- Je bent taalvaardig (Engels is een must, Duits is een pluspunt).
- Je hebt een ruime technische interesse en jouw leergierigheid is groot waardoor je multidisciplinair inzetbaar bent. Zo heb je, binnen de afdelingen, verantwoordelijkheden binnen techniek, kwaliteit, planning en training, en dit zowel voor het product (aanpassen, bijsturen en stabiliseren) als het productieproces (optimaliseren en stabiliseren).
- Je bent een sterke coördinator en communicator, en een echte teamplayer. Je bent proactief.
- Jouw analytisch vermogen is sterk ontwikkeld. Je bent praktisch en resultaatgericht ingesteld.
- 6 Sigma kennis/interesse is een pluspunt.
competenties
OVER TE CONNECTIVITY:
TE Connectivity is een wereldwijde technologieleider die een veilige, duurzame, productieve en verbonden toekomst mogelijk maakt. Ons brede scala aan connectiviteits- en sensoroplossingen hebben zich bewezen in de meest veeleisende omgevingen en maken vooruitgang mogelijk in transport, industriële toepassingen, medische technologie, energietechnologie, datacommunicatie en voor thuis. Met ongeveer 85.000 werknemers, waaronder meer dan 8.000 ingenieurs, werken we met klanten in bijna 140 landen. TE zorgt ervoor dat EVERY CONNECTION COUNTS. Kom meer te weten op www.te.com en op LinkedIn, Facebook, WeChat en Twitter.
WAT TE CONNECTIVITY BIEDT:
Wij bieden u graag een boeiend totaalpakket dat ook flexibel kan worden aangepast aan veranderende levenssituaties - het welzijn van onze medewerkers heeft onze hoogste prioriteit!
- Competitief salarispakket
- Op prestaties gebaseerde bonusregelingen
- Gezondheids- en welzijnsprikkels
- Employee Stock Purchase Program
- Gemeenschapsprogramma's / liefdadigheidsevenementen
- Werknemersgroepen
In onze wereldwijde vestigingen en business units, stellen we pakketten met voordelen samen die ofwel door TE zelf worden ondersteund of door externe dienstverleners worden geleverd. In principe kunnen de aangeboden voordelen van locatie tot locatie verschillen.